TTC-6-GDT-D-60AC-UT-I - Överspänningsskydd
2906846

Överspänningsgrovskydd med integrerad statusindikering för en 2-ledars jordpotentialfritt driven signalkrets. Kan användas i säkerhetsrelaterade kretsar upp till SIL 3.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Platsbesparande och kostnadseffektiv tack vare en smal monteringsbredd på bara 6 mm
Permanent övervakning av säkringarna och mekanisk statusindikering med fjärrindikering som tillval
Enkelt urval för alla krav inom mät- styr- och reglerteknik tack vare komplett portfölj med skräddarsydda produktegenskaper