TTC-6-1X2-M-EX-24DC-UT-I
-
Överspänningsskydd
2906820
Överspänningsskydd med integrerad statusindikering och frånskiljarkniv för en 2-tråds jordpotentialfritt driven Ex i-signalkrets t.ex. 0(4) … 20 mA strömslinga, HART-anpassat. Kan användas i säkerhetsrelaterade kretsar upp till SIL 3.
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Platsbesparande och kostnadseffektiv tack vare en smal monteringsbredd på bara 6 mm
Permanent övervakning av säkringarna och mekanisk statusindikering med fjärrindikering som tillval
Enkelt urval för alla krav inom mät- styr- och reglerteknik tack vare komplett portfölj med skräddarsydda produktegenskaper
Enkla avbrott av signalkretsar för underhållsarbete tack vare vertikal knivfrånskiljning