QPD N2,5 6-10 BK - Mutter
1423993

Mutter, anslutningstyp: IDC-anslutning, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, svart, ledarens ytterdiameter: 6 mm ... 10 mm

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Innovativ och tidsbesparande - QUICKON-snabbanslutning för upp till 80 % tidsbesparing vid anslutning på plats
Väldigt robusta: kapslingar i skyddsklasserna IP68/IP69K och IK07 för ett brett användningsområde