QPD W3PE2,5 6-10 M25 1,0 BK - Skåpsgenomföring
1423974

Skåpsgenomföring, anslutningstyp: Enkelledare (svetsad)/ IDC-anslutning, poltal: 3+PE, M25, Stift, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, svart, med QUICKON-mutter, kodning: kodad, ledarens ytterdiameter: 6 mm ... 10 mm, 2,5 mm2, ledarna är jämnt avskurna, kabellängd: 1 m

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Innovativ och tidsbesparande - QUICKON-snabbanslutning för upp till 80 % tidsbesparing vid anslutning på plats
Väldigt robusta: kapslingar i skyddsklasserna IP68/IP69K och IK07 för ett brett användningsområde
Säker anslutning tack vare mekanisk kodning mot felaktig jackning och fingerberöringsskydd enligt DIN EN 0105
Rationell - vid användning av vägg-genomföringar behöver apparater inte längre öppnas för anslutning av kablarna