QPD N 4PE2,5 9-16 BK - Mutter
1459647
E-nummer: 1273613

QUICKON-mutter, svart, 4+PE-polig, 1,0 mm2... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, för kablar med diameter 9 mm ... 16 mm.

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Innovativ och tidsbesparande - QUICKON-snabbanslutning för upp till 80 % tidsbesparing vid anslutning på plats
Väldigt robusta: kapslingar i skyddsklasserna IP68/IP69K och IK07 för ett brett användningsområde