QPD H 4PE2,5 4X9-16 BK - H-fördelare
1406369

QUICKON H-fördelare, svart, 4-PE-polig, 1,0 mm2... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, för kabeldiameter 9 mm ... 16 mm, med en låsbult.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Innovativ och tidsbesparande - QUICKON-snabbanslutning för upp till 80 % tidsbesparing vid anslutning på plats
Väldigt robusta: kapslingar i skyddsklasserna IP68/IP69K och IK07 för ett brett användningsområde
Säker anslutning tack vare mekanisk kodning mot felaktig jackning och fingerberöringsskydd enligt DIN EN 0105
Flexibel och kompakt - tack vare anslutningarnas interna förbindelse kan H- och T-fördelarna användas för förgrening av stamkablar eller stjärnfördelare