Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

TC-2KS50-DO16-ESD-AR-RS - Modulhållare
2904113

Termination Carrier för redundant anslutning av 16 PSR-FSP moduler till digitala utgångskort på Yokogawa ProSafe-RS styrsystemet, via två KS50 kontakter, 50-poliga. Lösning för Emergency Shut Down (ESD) -applikationer. Lämplig för Yokogawa-kort SDV541.

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Mekaniskt frånkopplat kretskort
Robust aluminiumprofil med integrerad DIN-skena
Sidodelar med integrerade ändhållare
Redundant systemanslutning, 50-polig (KS/AKB-kompatibel)
Enkel eller redundant matning, diodkopplad och polskyddad
Felindikering vid bortfall av energiförsörjning eller säkringsfel
Reläutgång (slutande kontakt, potentialfri) och blinkande LED för felindikering
Underspänningsövervakning på ingången vid < 18 V DC
Lämplig för safe state off-applikationer
Kabelsatserna för signalanslutning ingår inte i leveransomfånget och beställs separat