PSR-SCP- 24DC/FSP2/2X1/1X2
-
Kopplingsrelä
2986575
Säkert kopplingsrelä för SIL 2 High och Low Demand-applikationer, kopplar digitala utgångssignaler till periferin, två seriedubblerade kontakter, en signalkontakt, modul för Safe State Off-applikationer, integrerat testpulsfilter, jackbar skruvanslutning, bredd: 17,5 mm
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
17,5 mm smal kapsling
Till SIL 2 enligt EN 61508
Enkelt Proof Test enligt IEC 61508 genom integrerad signalkontakt
Lång livslängd tack vare filtrering av styrsystems-kontrollpulser
Tvångsstyrda kontakter enligt EN 50205
2 tvångsstyrda kontaker
Kopplar digitala utgångssignaler från felsäkra styrsystem till periferin (ventiler, etc.) för galvanisk isolation och effektanpassning