Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

TC-2KS50-DI32-2EX-PR-CS - Modulhållare
2904676

Universiell Termination-Carrier för redundant anslutning av 16 tvåkanaliga MACX Analog Ex-i NAMUR-isolationsförstärkare till digitala ingångskort i Yokogawa Centrumets VP-styrsystem, via två KS50-kontakter, 50-polig. Lämplig för Yokogawa-kort ADV151 och ADV161.

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer










Kompatibla produkter




Fördelar

Mekaniskt frånkopplad, passivt kretskort
Redundant systemanslutning, 50-polig (KS/AKB-kompatibel)
Enkel eller redundant matning (diodfrånkopplad, polskyddad) och övervakningsfunktion förverkligas via separat DIN-skenemodul
Robust aluminiumprofil med integrerad DIN-skena
Sidodelar med integrerade ändhållare
Kabelsatserna för signalanslutning ingår i leveransomfånget och behöver inte beställas separat