MACX MCR-SL-2NAM-T-SP - Isolationsförstärkare
2924281

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Strömförsörjning och felindikering via DIN-skene kontakt möjlig
Till SIL 2 enligt EN 61508
Installation i zon 2, skyddsklass "n" (EN 60079-15) godkänd
Ledningsfelindikering (LFD), in-/frånkopplingsbar, felindikering genom rödblinkande LED och spärrning av transistorutgången
Ingång för induktiva NAMUR-givare (EN 60947-5-6), potentialfria eller motståndskopplade kontakter
LED-indikering för spänningsförsörjning, kopplingsläge och störning enligt NAMUR NE 44
2 kanaler
Signalutgång transistor (passiv); upp till 5 kHz
Galvanisk 3-vägs isolation
Omkopplingsbar kraftriktning (arbets- eller viloströmförhållande)