CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE1-65791cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 24 - 12 |
IECEx
Godkännande-ID: IECEx SEV13.0012UMärkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Endast flexibla ledare | 352 V | 20,5 A | 0,2 - 2,5 | |
Endast solida ledare | 352 V | 20,5 A | 0,2 - 4 |
ATEX
Godkännande-ID: SEV13ATEX0178UMärkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Endast flexibla ledare | 352 V | 20,5 A | 0,2 - 2,5 | |
Endast solida ledare | 352 V | 20,5 A | 0,2 - 4 |