CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 |
IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE1-62820Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
Godkännande-ID: 40029769Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |