Logga in
Produkter
Produktöversikt
Nyheter
Teknik
Konfigurera och utveckla produkter
Varuprovsservice
Materialdeklarationer
Anslutning
Elektronikkapslingar
Fördelare, adaptrar och ledningsanslutningar
Fördelningsblock
Kablar och ledningar
Kontakter
Kort-till-kort-kontakter
Kretskortsplintar och kretskortskontakter
Radplintar
Systemkablage för styrsystem
Testsystem
Automation
Edge Computing
HMI-paneler och industridatorer
Industriell kommunikation
Molnlösningar
PLC (styrsystem) och I/O
Programvara
Koppla, mät och övervaka
Energiövervakning
I/O-signalkorskoppling
Isolationsförstärkare och mätomvandlare
Motor-, maskin- och anläggningsövervakning
Motorstartare och elektroniska brytare
Processdisplayer och fältenheter
Reläer och optokopplare
Säkerhetsreläer och sensorer
Matning, laddning och skydd
Avbrottsfri strömförsörjning (UPS)
DC/DC-omvandlare och DC/AC-växelriktare
EMC-filter
Energifördelare
Laddteknik för E-Mobility
Redundansmoduler
Skyddsrelä för nätskydd
Strömförsörjningar
Säkringar
Överspänningsskydd
Märkning, montering och installation
Assistentsystem för preparering av ledare
Handverktyg
Industribelysning och signalteknik
Kopplingslådor och tomma kapslingar
Märkningsmaterial
Programvara för apparatskåpstillverkning
Skrivare
Tillbehör för kopplingsskåp
Trådändhylsor och crimpanslutningar
Verktygsautomater
Industrier & Applikationer
Översikt
Applikationer från verkligheten
ELEKTROMOBILITET
Elektriska fordon
Infrastruktur för laddning
Överblick
Energi
Energilagringssystem
Energiöverföring och -distribution
Konventionell energiproduktion
Solenergi
Vindenergi
INFRASTRUKTUR
Fastighetsautomation
Järnväg
Smarta städer
Transportinfrastruktur
Utbildningslösningar
Vatten- och avloppsvattenhantering
PROCESSINDUSTRI
Marint och Offshore
Power-to-X
Processautomation
TILLVERKNING, UTRUSTNING OCH ANLÄGGNINGSTEKNIK
Apparattillverkare
Digital Factory
Elinstallation
Fordonsindustrin
Lösningar för apparatskåp
Maskinbyggnation
FLER TEMAN
Dataanslutningar för smarta nätverk
Funktionell säkerhet
Industrial Security
Industriell fjärrkommunikation
Kameraövervakning
Öppet ekosystemet för industriell automation
Företag
Översikt
Vad som driver oss
Karriär
Våra platser över hela världen
Distributörer
Events & Nyheter
Översikt
Events och mässor
Nyheter
Service & Support
Översikt
Kontakt
E-Business
Tjänster för märkningslösningar
Kataloger
Mitt Phoenix Contact
Inloggning / Registrering
Varukorg
Mina beställningar
Mina offerter och avtal
Min produktlista
Min produktjämförelse
Startsida
Produkter
Ändplatta - D-MZB 1,5
Ändplatta - D-MZB 1,5
3024177
E-nummer:
2911351
Ändplatta, längd: 32 mm, bredd: 4 mm, höjd: 22 mm, färg: grå
Produktdetaljer
Expand All
Collapse All
Tekniska data
Artikelegenskaper
Produkttyp
Ändplatta
Miljö- och livslängdsvillkor
Omgivningsförhållanden
Drifttemperatur
-60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)
-5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Materialuppgifter
Färg
grå
Material
PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V0
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla
-60 °C
Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
130 °C
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)
130 °C
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)
28 MJ/kg
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162)
godkänd
Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662)
godkänd
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C)
godkänd
Mått
Bredd
4 mm
Höjd
22 mm
Höjd NS 35/7,5
30 mm
Längd
32 mm
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
3024177
Antal/förp.
50 Styck
Minsta beställningsantal
50 Styck
Försäljningskod
BE2Z1X
Produktnyckel
BE2Z1X
Katalogsida
Sida 222 (C-1-2019)
GTIN
4017918106775
Vikt per styck (inklusive förpackning)
1,78 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
1,746 g
Tullnummer
85389099
Ursprungsland
CN
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-9.0
27141133
ECLASS-10.0.1
27141133
ECLASS-11.0
27141133
ETIM
ETIM 8.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental Product Compliance
China RoHS
Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e
Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena