MTTB 1,5 - Mikroplint
1414129

Mikroplint, märkspänning: 400 V, märkström: 17,5 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, 1:a och 2:a plan, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringssätt: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Märkarea på 1,5 mm²
Spärrfot för DIN-skenan NS 15 och NS 35
Byggbredd endast 4,2 mm
Översiktlig tack vare märkning av alla plintställen
Platsbesparande, med kompakt konstruktion och monteringsmöjligheter på 15-mm DIN-skena
Ett stort antal märkningsmöjligheter
Bryggningsmöjlighet i båda plan