ZBF 4,LGS:GERADE ZAHLEN
-
Märkbandsremsa platt
0810818
Märkbandsremsa platt, Remsor, vit, märkt, märkt på längden: löpande jämna tal 2 ... 20, 22 ... 40, osv. till 82 ... 100, monteringssätt: låsning, för plintbredd: 4 mm, Antal enskilda skyltar: 10, textfältets höjd: 5,15 mm, textfältets bredd: 4,15 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla märkband-skyltar individuellt enligt dina önskemål
Omärkta märkremsor kan märkas individuellt via plotter eller för hand
Avvikande rastermått kan fås på förfrågan
Märkband-systemet ZBF med lågt skyltspår erbjuder märkning för radplintar och elektronikmoduler
De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras