ZBF 4,LGS:FORTL.ZAHLEN
-
Märkbandsremsa platt
0808626
Märkbandsremsa platt, Remsor, vit, märkt, märkt på längden: löpande tal 1 ... 10, 11 ... 20, osv. till 91 ... 100, monteringssätt: låsning, för plintbredd: 4 mm, Antal enskilda skyltar: 10, textfältets höjd: 5,2 mm, textfältets bredd: 4,2 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla märkband-skyltar individuellt enligt dina önskemål
Omärkta märkremsor kan märkas individuellt via plotter eller för hand
Avvikande rastermått kan fås på förfrågan
Märkband-systemet ZBF med lågt skyltspår erbjuder märkning för radplintar och elektronikmoduler
De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras