MP 18X1,5-RZ RD
-
Microgenomgångsplint
3248402
Microgenomgångsplint, internt bryggad, med spärrstift för fästning, märkspänning: 500 V, märkström: 17,5 A, antal anslutningar: 18, anslutningstyp: Push-in-anslutning, area: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringssätt: Direktmontage med fästtapp, färg: röd
Produktdetaljer
Antal anslutningar | 18 |
Antal rader | 1 |
Potentialer | 1 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
Antal anslutningar per plan | 18 |
Märkarea | 1,5 mm² |
Dimensionerad anslutningsförmåga AWG | 14 |
Avisoleringslängd | 8 mm ... 10 mm |
Håltolk | A1 / B1 |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea AWG | 26 ... 16 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 26 ... 16 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Märkström | 17,5 A |
Belastningsström maximal | 17,5 A |
Märkspänning | 500 V |
Anslutningsareor direkt jackbara | |
Ledararea styv | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea styv [AWG] | 24 ... 16 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Bredd | 39,9 mm |
Höjd | 22,1 mm |
Borrhålsavstånd | 33,5 mm |
Borrhålsdiameter | 3,5 mm |
Plåttjocklek | 0,6 mm ... 1,5 mm |
Färg | röd |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Isolationsgrupp | I |
Isolationsmaterial | PA |
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Stötspänningstest | |
Isolationsspänning börvärde | 7,3 kV |
Resultat | Godkänd i test |
Temperaturstegringstest | |
Krav temperaturstegringstest | Temperaturhöjning ≤ 45 K |
Resultat | Godkänd i test |
Kortslutningsströmstest 1,5 mm² | 0,18 kA |
Resultat | Godkänd i test |
Driftsfrekvent spänningshållfasthet | |
Isolationsspänning börvärde | 1,89 kV |
Resultat | Godkänd i test |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Nej |
Tekniska data | |
Borrhålsavstånd | 33,5 mm |
Mekanisk hållfasthet | |
Resultat | Godkänd i test |
Fastsättning på hållaren | |
Bärskena/Befestigungsauflage | ledande monteringsplatta |
Provkraft börvärde | 1 N |
Resultat | Godkänd i test |
Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
Rotationshastighet | 10 v/min |
Vridningar | 135 |
Ledarens tvärsnittsarea/vikt | 0,14 mm² / 0,2 kg |
1,5 mm² / 0,4 kg | |
Resultat | Godkänd i test |
Åldrande | |
Temperaturcykler | 192 |
Resultat | Godkänd i test |
Nålflamtest | |
Verkningstid | 30 s |
Resultat | Godkänd i test |
Svängningar/bredbandsbrus | |
Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spektrum | Hållbarhetstest kategori 2, på boggin |
Frekvens | f1 = 5 Hz bis f2 = 250 Hz |
ASD-nivå | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Acceleration | 3,12g |
Provtid per axel | 5 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
Resultat | Godkänd i test |
Stötar | |
Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Stötform | Halvsinus |
Acceleration | 30g |
Stöttid | 18 ms |
Antal stötar per riktning | 3 |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
Resultat | Godkänd i test |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
Monteringssätt | Direktmontage med fästtapp |
Artikelnr | 3248402 |
Antal/förp. | 20 Styck |
Minsta beställningsantal | 20 Styck |
Försäljningskod | BE2269 |
Produktnyckel | BE2269 |
GTIN | 4055626309927 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 99,99 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 99,99 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | PL |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge