VAL-SPP-T2-275/40-3+1-UT - Mellanskydd typ 2
1466215

Jackbart skydd (mellanskydd), enl. typ 2/klass II, för trefas elnät med separat N och PE (5-kabelflätsystem: L1, L2, L3, N, PE).

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Enkel och säker installation tack vare framåtblickande hanterings- och säkerhetsfunktioner
Tillförlitligt anläggningsskydd tack vare max. effekt och uthållighet
Kan användas i en mängd olika applikationer tack vare optimerad konstruktion och brett sortiment
Enkel planering tack vare omfattande digitala data och selektorer