VAL-SPP-T2-275-3+1-UT/32
-
Mellanskydd typ 2
1791818
Jackbart skydd (mellanskydd), enl. typ 2/klass II, för trefas elnät med separat N och PE (5-kabelflätsystem: L1, L2, L3, N, PE).
Produktdetaljer
Allmänt | |
Anmärkning | Vid nedsmutstningsgrad 3 och kabeldragning med gaffelanslutning måste ett ytterligare minsta sidoavstånd på 1 mm till jordade ledande ytor hållas för areor ≥ 16 mm². Inga ytterligare sidoavstånd krävs för nedsmutsningsgrad 2. |
Produkttyp | Mellanskydd |
Produktfamilj | VAL-SPP |
IEC provklass | II |
T2 | |
EN typ | T2 |
Strömförsörjningssystem IEC | TN-S |
TT | |
Konstruktion | Modul för DIN-skena, uppbyggd i två delar |
Poltal | 4 |
Signalering överspänningsskydd defekt | optisk |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Märkfrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Skruvgänga | M5 |
Åtdragningsmoment | 3 Nm ... 3,5 Nm |
Avisoleringslängd | 18 mm |
Ledararea flexibel | 1,5 mm² ... 35 mm² (utan trådändhylsa) |
2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 ledare med samma area) | |
Ledararea styv | 1,5 mm² ... 50 mm² |
2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 ledare med samma area) | |
Ledarare AWG | 15 ... 2 |
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 1,5 mm² ... 35 mm² |
2x 1,5 mm² ... 10 mm² (2 ledare med samma area) | |
Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 1,5 mm² ... 25 mm² |
2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 ledare med samma area) | |
Anslutningstyp | Gaffelkabelsko |
Ledararea flexibel | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Måttskiss |
|
Bredd | 71,2 mm |
Höjd | 96,6 mm |
Djup | 71,5 mm (inkl. bärskena 7,5 mm) |
Delningsenhet | 4 MOD |
Färg | grå (RAL 7042) |
ljusgrå (RAL 7035) | |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Materialets CTI-värde | 600 |
Isolationsmaterial | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT | |
Materialgrupp | I |
Kåpans material | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT |
Skyddsvägar | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Märkspänning UN | 240/415 V AC ±10 % (TN-S) |
240/415 V AC ±10 % (TT) | |
Märkfrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maximal kontinuerlig spänning UC (L-N) | 275 V AC |
Maximal kontinuerlig spänning UC (L-PE) | 275 V AC |
Maximal kontinuerlig spänning UC (N-PE) | 305 V AC |
Nominell belastningsström IL | 80 A (25 mm²) |
Skyddsledarström IPE | ≤ 5 µA |
Standby-effektförbrukning PC | ≤ 360 mVA |
Nominell avledningsström In (8/20) µs | 20 kA |
Maximal avledarström Imax (8/20) µs | 40 kA |
Total avledarstötström ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Följdström-släckförmåga lfi (N-PE) | 100 A |
Kortslutningshållfasthet ISCCR | 50 kA |
Skyddsnivå Up (L-N) | ≤ 1,35 kV |
Skyddsnivå Up (L-PE) | ≤ 1,6 kV |
Skyddsnivå Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Restspänning Ures (L-N) | ≤ 1,35 kV (vid In) |
≤ 1,1 kV (vid 10 kA) | |
≤ 1 kV (vid 5 kA) | |
≤ 0,9 kV (vid 3 kA) | |
Restspänning Ures (L-PE) | ≤ 1,6 kV (vid In) |
≤ 1,3 kV (vid 10 kA) | |
≤ 1,1 kV (vid 5 kA) | |
≤ 1 kV (vid 3 kA) | |
Restspänning Ures (N-PE) | ≤ 0,5 kV (vid In) |
≤ 0,4 kV (vid 10 kA) | |
≤ 0,3 kV (vid 5 kA) | |
≤ 0,1 kV (vid 3 kA) | |
TOV-förhållande vid UT (L-N) | 350 V AC (5 s / withstand-läge) |
460 V AC (120 min / felsäkert läge) | |
TOV-förhållande vid UT (L-PE) | 1464 V AC (200 ms/withstand-läge) |
TOV-förhållande vid UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand-läge) |
Tillslagstid tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Tillslagstid tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Tillslagstid tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Maximal försäkring vid anslutning med V-genomföringskabel | 80 A (gG) |
Maximal försäkring vid anslutning med förgreningskabel | 315 A (gG) |
Ytterligare tekniska data | |
Kortslutningshållfasthet ISCCR | 100 kA |
Standarder/föreskrifter | IEC 61643-11 |
Anmärkning | 2011 |
Standarder/föreskrifter | EN 61643-11 |
Anmärkning | 2012 + A11:2018 |
Monteringssätt | DIN-skena: 35 mm |
Artikelnr | 1791818 |
Antal/förp. | 32 Styck |
Minsta beställningsantal | 32 Styck |
Försäljningskod | CL1381 |
Produktnyckel | CL1381 |
GTIN | 4067923412293 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 457 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 426 g |
Tullnummer | 85363030 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Enkel och säker installation tack vare framåtblickande hanterings- och säkerhetsfunktioner
Tillförlitligt anläggningsskydd tack vare max. effekt och uthållighet
Kan användas i en mängd olika applikationer tack vare optimerad konstruktion och brett sortiment
Enkel planering tack vare omfattande digitala data och selektorer
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge