VAL-MS 385/80/1+1-FM
-
Mellanskydd typ 2
2921284
Mellanskydd typ 2 för 3-ledar-strömförsörjningssystem (L1, N, PE), med plugglåsanordning och fjärrindikeringskontakt.
Produktdetaljer
Produkttyp | Mellanskydd |
Produktfamilj | VALVETRAB MS |
IEC provklass | II |
T2 | |
EN typ | T2 |
Strömförsörjningssystem IEC | TT |
TN-C | |
TN-S | |
Konstruktion | Modul för DIN-skena, uppbyggd i två delar |
Signalering överspänningsskydd defekt | optisk, fjärrindikeringskontakt |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Märkfrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Indikering/fjärrindikering | |
Benämning anslutning | Defektfjärrindikeringskontakt |
Kopplingsfunktion | Växlande kontakt |
Driftspänning | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
Driftström | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
1 A DC |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Skruvgänga | M5 |
Åtdragningsmoment | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Avisoleringslängd | 16 mm |
Ledararea flexibel | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Ledararea styv | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Ledarare AWG | 15 ... 2 |
Anslutningstyp | Gaffelkabelsko |
Ledararea flexibel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Defektfjärrindikeringskontakt | |
Anslutningstyp | Jack-/skruvanslutning över COMBICON |
Skruvgänga | M2 |
Åtdragningsmoment | 0,25 Nm |
Avisoleringslängd | 7 mm |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledarare AWG | 28 ... 16 |
Måttskiss |
|
Bredd | 35,6 mm |
Höjd | 96,8 mm |
Djup | 77,5 mm (inkl. bärskena 7,5 mm) |
Delningsenhet | 2 MOD |
Färg | svart (RAL 9005) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Materialets CTI-värde | 600 |
Isolationsmaterial | PA 6.6/PBT |
Materialgrupp | I |
Kåpans material | PA 6.6 |
PBT |
Skyddsvägar | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Kraftriktning | 1L-N & N-PE |
Märkspänning UN | 240 V AC (TN-S) |
240 V AC (TT) | |
Märkfrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maximal kontinuerlig spänning UC (L-N) | 385 V AC |
Maximal kontinuerlig spänning UC (N-PE) | 264 V AC |
Nominell belastningsström IL | 80 A |
Skyddsledarström IPE | ≤ 5 µA |
Standby-effektförbrukning PC | ≤ 231 mVA |
Nominell avledningsström In (8/20) µs | 40 kA |
Maximal avledarström Imax (8/20) µs | 80 kA |
Blixtprovström (10/350) µs (L-N), laddning | 1,25 As |
Blixtprovström (10/350) µs (L-N), specifik energi | 1,56 kJ/Ω |
Blixtprovström (10/350) µs (L-N), toppvärde Iimp | 2,5 kA |
Blixtprovström (10/350) µs (L-PE), laddning | 1,25 As |
Blixtprovström (10/350) µs (L-PE), specifik energi | 1,56 kJ/Ω |
Blixtprovström (10/350) µs (L-PE, toppvärde Iimp | 2,5 kA |
Blixtprovström (10/350) µs (N-PE), laddning | 5 As |
Blixtprovström (10/350) µs (L-PE), specifik energi | 25 kJ/Ω |
Blixtprovström (10/350) µs (N-PE), toppvärde Iimp | 10 kA |
Total avledarstötström ITotal (8/20) µs | 80 kA |
Total avledarstötström ITotal (10/350) µs | 5 kA |
Följdström-släckförmåga lfi (N-PE) | 100 A |
Kortslutningshållfasthet ISCCR | 25 kA |
Skyddsnivå Up (L-N) | ≤ 2 kV |
Skyddsnivå Up (L-PE) | ≤ 2 kV |
Skyddsnivå Up (N-PE) | ≤ 1,7 kV |
Restspänning Ures (L-N) | ≤ 2 kV (vid In) |
≤ 1,3 kV (vid 10 kA) | |
≤ 1,2 kV (vid 5 kA) | |
≤ 1,15 kV (vid 3 kA) | |
Restspänning Ures (L-PE) | ≤ 2 kV (vid In) |
≤ 1,5 kV (vid 10 kA) | |
≤ 1,4 kV (vid 5 kA) | |
≤ 1,3 kV (vid 3 kA) | |
Restspänning Ures (N-PE) | ≤ 0,6 kV (vid In) |
≤ 0,5 kV (vid 10 kA) | |
≤ 0,5 kV (vid 5 kA) | |
≤ 0,4 kV (vid 3 kA) | |
TOV-förhållande vid UT (L-N) | 480 V AC (5 s / withstand-läge) |
457 V AC (120 min / withstand-läge) | |
TOV-förhållande vid UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand-läge) |
Tillslagstid tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Tillslagstid tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Tillslagstid tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Maximal försäkring vid anslutning med V-genomföringskabel | 80 A (gG - 16 mm²) |
Maximal försäkring vid anslutning med förgreningskabel | 250 A (gG) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP20 (endast vid användning av alla plintar) |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höjdläge | ≤ 2000 m (m.ö.h.) |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
Stöt (drift) | 30g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (drift) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL-specifikationer | |
Maximal permanent spänning MCOV (L-N) | 385 V AC |
Maximal kontinuerlig spänning MCOV (L-G) | 385 V AC |
Maximal kontinuerlig spänning MCOV (N-G) | 264 V AC |
Märkavledningsström In (L-N) | 20 kA |
Märkavledningsström In (L-G) | 20 kA |
Märkavledningsström In (N-G) | 20 kA |
Skyddsvägar | L-N |
L-G | |
N-G | |
Märkspänning | 240 V AC |
Energifördelningssystem | Single phase |
Märkfrekvens | 50/60 Hz |
Uppmätt begränsningsspänning MLV (L-N) | 2710 V |
Uppmätt begränsningsspänning MLV (L-G) | 3730 V |
Uppmätt begränsningsspänning MLV (N-G) | 2590 V |
SPD-typ | 4CA |
UL indikering/fjärrindikering | |
Driftspänning | 125 V AC |
Driftström AC | 1 A AC |
UL-anslutningsdata | |
Åtdragningsmoment | 30 lbf-in. |
Ledarare AWG | 10 ... 2 |
Standarder/föreskrifter | IEC 61643-11 |
Anmärkning | 2011 |
Standarder/föreskrifter | EN 61643-11 |
Anmärkning | 2012 |
Monteringssätt | DIN-skena: 35 mm |
Artikelnr | 2921284 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | CL1322 |
Produktnyckel | CL1322 |
GTIN | 4046356280006 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 330,8 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 330,9 g |
Tullnummer | 85363090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Kvalitet som bevisats miljoner gånger om i tillämpningar av det mest skiftande slag
Snabb installation med byglar tack vare byggbredd på 1 delningsenhet (industristandard)
Enkel testning och isoleringsmätning tack vare jackbara skyddsmoduler
Brett användningsområde genom varierande märkspänningar
Hög modularitet ger separata lösningar för varje applikation
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge