VAL-MB-T2-750DC-2+V-R
-
Mellanskydd typ 2
1376160
Överspänningsskydd, enl. Typ 2/Class II, för jordade, unipolära DC-försörjningssystem upp till 800 V DC, för DIN-skenemontage, med fjärrsignalkontakt.
Produktdetaljer
Produkttyp | Mellanskydd |
IEC provklass | T2 |
EN typ | T2 |
Strömförsörjningssystem IEC | DC |
Konstruktion | Modul för DIN-skenor i ett stycke |
Signalering överspänningsskydd defekt | optisk, fjärrindikeringskontakt |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Indikering/fjärrindikering | |
Benämning anslutning | Defektfjärrindikeringskontakt |
Kopplingsfunktion | Växlande kontakt |
Driftspänning | 5 V AC ... 250 V AC (Höjd ≤ 2000 m (m.ö.h.)) |
5 V DC ... 30 V DC (200 mA DC) | |
Driftström | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
5 mA DC ... 1 A DC |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Skruvgänga | M5 |
Åtdragningsmoment | 3 Nm |
Avisoleringslängd | 16 mm |
Ledararea flexibel | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Ledarare AWG | 14 ... 2 |
Defektfjärrindikeringskontakt | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Skruvgänga | M2 |
Åtdragningsmoment | 0,25 Nm |
Avisoleringslängd | 7 mm |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledarare AWG | 28 ... 16 |
Måttskiss |
|
Bredd | 71,2 mm |
Höjd | 120 mm |
Djup | 65,5 mm (inkl. bärskena 7,5 mm) |
Delningsenhet | 4 MOD |
Färg | grå (RAL 7042) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Materialets CTI-värde | 600 |
Isolationsmaterial | PA 6.6 |
PBT | |
Kåpans material | PA 6.6 |
Skyddsvägar | (DC+) - (DC-) |
(DC+/DC-) - PE | |
Kraftriktning | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
Märkspänning UN | 750 V DC |
Maximal kontinuerlig spänning UC | 800 V DC |
Nominell belastningsström IL | 40 A |
Skyddsledarström IPE | ≤ 70 µA DC |
≤ 500 µA AC | |
Standby-effektförbrukning PC | ≤ 70 mVA |
Nominell avledningsström In (8/20) µs | 20 kA |
Maximal avledarström Imax (8/20) µs | 40 kA |
Total avledarstötström ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Kortslutningshållfasthet ISCCR | min. 1 kA DC (vid maximal försäkring 40 A gG / 1200 V DC) |
max. 4 kA DC (vid maximal försäkring 40 A gG / 1200 V DC) | |
Skyddsnivå Up | ≤ 3,3 kV |
Restspänning Ures | ≤ 3,3 kV (vid In) |
≤ 2,5 kV (vid 3 kA) | |
≤ 2,7 kV (vid 6,25 kA) | |
≤ 2,9 kV (vid 10 kA) | |
≤ 3,1 kV (vid 15 kA) | |
≤ 4 kV (vid 40 kA) | |
Tillslagstid tA | ≤ 25 ns |
Maximal försäkring vid anslutning med förgreningskabel | 40 A (gG / 1200 V DC) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP20 (endast vid användning av alla plintar) |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höjdläge | ≤ 6000 m (m.ö.h.) |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
Stöt (drift) | 50g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (drift) | 5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Standarder/föreskrifter | IEC 61643-31 |
Anmärkning | 2018 |
Standarder/föreskrifter | EN 61643-31 |
Anmärkning | 2019 |
Monteringssätt | DIN-skena: 35 mm |
Artikelnr | 1376160 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | CL1391 |
Produktnyckel | CL1391 |
GTIN | 4063151740313 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 451 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 451 g |
Tullnummer | 85363030 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171302 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Säker drift av försörjningssystem med likspänning tack vare det tillförlitliga skyddet mot överspänningar
För användning i jordande, unipolära DC-försörjningssystem
Mångsidig användning genom en maximal användningshöjd upp till 6000 m (ö. normalnoll)
Kompakt konstruktion som sparar plats vid installationen
Hela tiden informerad tack vare mekanisk-optisk statusindikering och fjärrsignalkontakt
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge