PRT-1S-350/20/R
-
Mellanskydd typ 2
2905977
Överspänningsavledare för platsbesparande kretkortsinstallation, enl. typ 2 / Class II, för enfas TN- och TT-strömförsörjningsanläggningar.
Produktdetaljer
Produkttyp | Mellanskydd |
Produktfamilj | PRINTRAB |
IEC provklass | II |
T2 | |
EN typ | T2 |
Strömförsörjningssystem IEC | TN-S |
TT | |
Konstruktion | Skyddsenhet för kretskort ombord |
Signalering överspänningsskydd defekt | Fjärrindikeringskontakt |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Märkfrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Spänningshållfasthet | < 2,5 kV (1 min.) |
Indikering/fjärrindikering | |
Kopplingsfunktion | Öppnare |
Driftspänning | 5 V AC ... 250 V AC |
125 V AC (UL) | |
30 V DC | |
Driftström | 5 mA AC ... 1 A AC |
1 A AC (UL) | |
1 A DC |
Måttskiss |
|
Bredd | 38,4 mm |
Höjd | 41 mm |
Djup | 22,4 mm |
Färg | ljusgrå (RAL 7035) |
grå (RAL 7042) | |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Materialets CTI-värde | 600 |
Materialgrupp | I |
Kåpans material | PA 6.6 |
Skyddsvägar | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Kraftriktning | L-N & L(N)-PE |
Märkspänning UN | 230 V AC (TN) |
230 V AC (TT) | |
Märkfrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maximal kontinuerlig spänning UC | 350 V AC |
Skyddsledarström IPE | ≤ 50 µA |
Standby-effektförbrukning PC | ≤ 20 mVA |
Nominell avledningsström In (8/20) µs | 20 kA |
Kortslutningshållfasthet ISCCR | 1 kA |
Skyddsnivå Up (L-N) | ≤ 2,5 kV |
Skyddsnivå Up (L-PE) | ≤ 1,8 kV |
Skyddsnivå Up (N-PE) | ≤ 1,8 kV |
TOV-förhållande vid UT (L-N) | 336 V AC (5 s / withstand-läge) |
440 V AC (120 min / withstand-läge) | |
TOV-förhållande vid UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / felsäkert läge) |
Tillslagstid tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Tillslagstid tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Tillslagstid tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Maximal försäkring vid anslutning med förgreningskabel | 63 A (MCB C) |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 85 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höjdläge | ≤ 2000 m (m.ö.h.) |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
Stöt (drift) | 25g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (drift) | 5g (5 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Standarder/föreskrifter | IEC 61643-11 |
Anmärkning | 2011 |
EN 61643-11 | |
Standarder/föreskrifter | EN 61643-11 |
Anmärkning | 2012 |
Monteringssätt | Kretskortmontering |
Montageriktning | Intern |
Artikelnr | 2905977 |
Antal/förp. | 20 Styck |
Minsta beställningsantal | 20 Styck |
Försäljningskod | CL1471 |
Produktnyckel | CL1471 |
Katalogsida | Sida 78 (C-4-2019) |
GTIN | 4055626287607 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 68,655 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 68,655 g |
Tullnummer | 85363010 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Fördelar
Litet platsbehov tack vare miniatyriserade produkter
Permanent funktionsövervakning med integrerad fjärrsignalkontakt
Uppfyller aktuella och obligatoriska standarder med överspänningsskydd för PCB
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge