cULus Recognized
Godkännande-ID: E468743Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 13 A | - 14 |
Matningskontakt, Effekt, 5-polig, skärmad, hona rak M12, kodning: L, Crimpanslutning, räffelmaterial: Förzinkad gjutgodslegering, ledarens ytterdiameter 8 mm ... 13 mm, utan crimpkontakter, Kontakt 5 ledande
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 13 A | - 14 |