Plintmärkning

Plintmärkning

Plintmärkning gör tilldelningen entydig vid kabeldragningen i apparatskåpet. Den minskar risken för fel vid uppförandet samt vid underhåll och reparationer. Plintmärkningarna skiljer sig framförallt i monteringstyp: Det finns märkningar för höga och platta märkningsspår, som märkspik och som självhäftande märkningar.

Go to Product Detail Page for item 0817840
UC-TMF 12 RD - Skylt för plintar
UC-TMF 12 RD - Skylt för plintar
0817840

Skylt för plintar, Märkkarta, röd, utan text, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringssätt: låsning, för plintbredd: 12 mm, Antal enskilda skyltar: 40, textfältets höjd: 5,1 mm, textfältets bredd: 11,45 mm

Go to Product Detail Page for item 0828191
UC1-TM 6 OG - Skylt för plintar
UC1-TM 6 OG - Skylt för plintar
0828191

Skylt för plintar, Märkkarta, orange, utan text, kan märkas med: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringssätt: låsning, för plintbredd: 6 mm, Antal enskilda skyltar: 80, textfältets höjd: 9,7 mm, textfältets bredd: 5,55 mm

Fördelar

  • Snabbt och bekvämt tack vare förtryckt plintmärkning
  • Plintmärkning i olika format med flera märkningssystem
  • Bekvämt: märkning med vår märkningsservice
  • Allt från ett och samma ställe: märkningar även för plintar från andra tillverkare
Plintmärkning i olika format: UCT, US, UM

Plintmärkning i olika format: UCT, US, UM

Plintmärkning i apparatskåp och anläggningar

Vill du ansluta plintrader snabbt och felfritt? I så fall är stora och tydliga märkningar av anslutningspunkterna ovärderliga. Detta gäller speciellt vid underhåll och idrifttagning av apparatskåp och anläggningar. Plintmärkningar från Phoenix Contact är optimalt anpassade till plintarna.

Beroende på önskemål får du plintmärkningarna färdigmärkta eller utan märkning, i kartor, rulle eller som ark.

Märka och applicera i ett enda steg
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES gör apparatskåpstillverkningen effektivare: Det modulära systemet av termotransferskrivare för rullar och applikatorer skriver ut märkningar och sätter dem automatiskt på kablar och ledare. Sammanfattningsvis sparar dessa processteg omkring 60 % tid.

Mer information
Det modulära systemet THERMOMARK E SERIES