UC1-TM 6 OG
-
Skylt för plintar
0828191
Skylt för plintar, Märkkarta, orange, utan text, kan märkas med: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringssätt: låsning, för plintbredd: 6 mm, Antal enskilda skyltar: 80, textfältets höjd: 9,7 mm, textfältets bredd: 5,55 mm
Produktdetaljer
| Användningsområde | Weidmüller, CONTA-CLIP och Klemsan: radplintar |
| Delning | 6 mm |
| Märkning | |
| Antal enskilda skyltar | 80 |
| Antal skyltar per rad | 10 |
| Spårtyp | hög |
| Identifieringsteknik | UV-LED-teknik |
| Bredd | 5,55 mm |
| Höjd | 9,70 mm |
| Djup | 3,13 mm |
| Delning | 6 mm |
| Färg | orange (RAL 2003) |
| Material | PA |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Materialets innehåll | silikon- och halogenfritt |
| Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
| Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
| Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Reptest för bestämning av reptåligheten | |
| Provspecifikation | (I enlighet med) DIN EN ISO 1518-1:2023 |
| Krav | ≥ 5 N |
| Resultat | Godkänd i test |
| Tejptest | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 2409:2020-12 (i enlighet) |
| Resultat | Godkänd i test |
| UV-beständig | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i enlighet) |
| Resultat | Godkänd i test |
| Provtid | 96 h |
| Tillvägagångssätt | Artificiell bestrålning. |
| Temperaturbeständigkeit | |
| Provspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i enlighet) |
| Provtid | 240 h |
| Rating 125 °C (150 °C) | Godkänd i test |
| Märkningarnas beständighet mot avtorkning | |
| Provspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar) | |
| Isopropanol [CAS-nr 67-63-0] |
Godkänd i test |
| n-hexan [CAS-nr 110-54-3] |
Godkänd i test |
| Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1] |
Godkänd i test |
| Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2] |
Godkänd i test |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Godkänd i test |
| Aceton (99 %) [CAS-nr 67-64-1] |
Godkänd i test |
| Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen | |
| Provspecifikation | ISO 175:2010 (i enlighet) |
| Provtid | 168 h |
| Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2] |
Godkänd i test |
| Saltvatten (350 g/l) [CAS-nr - ] |
Godkänd i test |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Godkänd i test |
| Aceton (99 %) [CAS-nr 67-64-1] |
Godkänd i test |
| Metyletylketon (MEK) [CAS-nr 78-93-3] |
Godkänd i test |
| Bensin [CAS-nr 64742-49-0] |
Godkänd i test |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Godkänd i test |
| IRM 901 | Godkänd i test |
| IRM 902 | Godkänd i test |
| IRM 903 | Godkänd i test |
| Test i kondensvatten-växelklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Tillvägagångssätt | Metod B |
| Cykler | 2 |
| Kontroll gällande saltdimma | |
| Provspecifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Provtid | 96 h |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 120 °C |
| Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 23 °C |
| Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport) | 50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas) |
| Lagertålighet | 2 År |
| Vattenfast | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Monteringssätt | låsning |
| Artikelnr | 0828191 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 10 Styck |
| Försäljningskod | BG2117 |
| Produktnyckel | BG2117 |
| GTIN | 4046356480376 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 11,74 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 11,74 g |
| Tullnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
BLUEMARK ID COLOR - Skrivare 1002329
-
PLOTMARK - Märkningsplotter 0804499
-
CMS-P1-PLOTTER - Märkningsplotter 5144615
-
BM ID-CARTR. BK - Färgpatron 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Färgpatron 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Färgpatron 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Färgpatron 1044348
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Rengöringspatroner 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Färgpatron 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Färgpatron 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Märkpenna 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Märkpenna 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Färgpatron 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Märkpenna 5067815
-
CMS-PEN 0,35 - Märkpenna 5067828
-
CMS-PEN 0,50 - Märkpenna 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - Rengöringsmedel 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Rengöringspatroner 5146752
-
BM ID-MAG20 - Magasin 1044356
-
BM ID-MAG40 - Magasin 1044357
-
P1 UC-MAG 5 - Magasin 5146118
-
CMS-R-SET-TR - Rengöringssats 5146751
-
BLUEMARK CLED - Skrivare 5147999
Fördelar
Skyltarna i form av enhetliga märkkartor märks enkelt och snabbt med BLUEMARK-skrivare
UniCard-märkningsfamiljen UC1-TM ... erbjuder plintmärkning från Weidmüller, Conta-Clip och Klemsan
De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras
Skyltarna erbjuder möjlighet till textmärkning med flera rader
Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt dina önskemål
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge