Skylt för plintar, beställbar: kartvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 5,2 mm, Antal enskilda skyltar: 96, textfältets höjd: 9 mm, textfältets bredd: 4,45 mm
Plintmärkning
Plintmärkning gör tilldelningen entydig vid kabeldragningen i apparatskåpet. Den minskar risken för fel vid uppförandet samt vid underhåll och reparationer. Plintmärkningarna skiljer sig framförallt i monteringstyp: Det finns märkningar för höga och platta märkningsspår, som märkspik och som självhäftande märkningar.
Skylt för plintar, beställbar: kartvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 4,2 mm, Antal enskilda skyltar: 120, textfältets höjd: 3 mm, textfältets bredd: 8 mm
Skylt för plintar, beställbar: kartvis, grön, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i lågt skyltspår, för plintbredd: 6,2 mm, Antal enskilda skyltar: 60, textfältets höjd: 4,7 mm, textfältets bredd: 5,4 mm
Märkremsor, Blad, beställbar: arkvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limning, för plintbredd: 10 mm, textfältets höjd: 5 mm, textfältets bredd: 186 mm
Märkbandsremsa, beställbar: remsvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 17 mm, Antal enskilda skyltar: 50, textfältets höjd: 10,5 mm, textfältets bredd: 17 mm
Märkspik märkband, beställbar: remsvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: jacka, för plintbredd: 8 mm, textfältets höjd: 4 mm, textfältets bredd: 7 mm
Märkremsor, Blad, beställbar: arkvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limning, för plintbredd: 5,08 mm, textfältets höjd: 2,8 mm, textfältets bredd: 186 mm
Märkremsor, Rulle, beställbar: radvis, transparent, märkning enligt kunduppgifter, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: limning, för plintbredd: 5,8 mm, Antal enskilda skyltar: 1, textfältets höjd: 9,5 mm, textfältets bredd: 40000 mm
Skylt för plintar, beställbar: kartvis, blå, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i lågt skyltspår, för plintbredd: 5,2 mm, Antal enskilda skyltar: 72, textfältets höjd: 5,2 mm, textfältets bredd: 4,45 mm
Skylt för plintar, beställbar: kartvis, orange, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i lågt skyltspår, för plintbredd: 12 mm, Antal enskilda skyltar: 30, textfältets höjd: 4,7 mm, textfältets bredd: 11,2 mm
Fördelar
- Snabbt och bekvämt tack vare förtryckt plintmärkning
- Plintmärkning i olika format med flera märkningssystem
- Bekvämt: märkning med vår märkningsservice
- Allt från ett och samma ställe: märkningar även för plintar från andra tillverkare
Plintmärkning i olika format: UCT, US, UM
Plintmärkning i apparatskåp och anläggningar
Vill du ansluta plintrader snabbt och felfritt? I så fall är stora och tydliga märkningar av anslutningspunkterna ovärderliga. Detta gäller speciellt vid underhåll och idrifttagning av apparatskåp och anläggningar. Plintmärkningar från Phoenix Contact är optimalt anpassade till plintarna.
Beroende på önskemål får du plintmärkningarna färdigmärkta eller utan märkning, i kartor, rulle eller som ark.