Kabelmärkning

Märkning av ledare och kablar

Kabelmärkning förbättrar översikten i apparatskåpen och anläggningarna: Märk ledarna och kablarna entydigt och permanent. Ledar- och kabelmärkningar underlättar montering och underhåll samt hjälper vid felsökning. Vi levererar optimala märkningar för alla användningsområden i olika utföranden och montagetyper.

Go to Product Detail Page for item 0830805
WMTB-AL (29X8) - Kabelmärkning
WMTB-AL (29X8) - Kabelmärkning
0830805

Kabelmärkning, Aluminiumskylt, aluminiumfärg, utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, monteringssätt: Montering av buntband, kabeldiameter: > 2,9 mm, Antal enskilda skyltar: 1, textfältets höjd: 8 mm, textfältets bredd: 29 mm

Go to Product Detail Page for item 1221586
E-WMS 4,8 (EX9)R YE - Krympslang
E-WMS 4,8 (EX9)R YE - Krympslang
1221586

Krympslang, Rulle, gul, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.SLEEVE, kabeldiametrar: 1,6 ... 4,8 mm, monteringssätt: påskjutning, kabeldiameterområde (automatiserad bearbetning): 1,6 ... 4,5 mm, Antal enskilda skyltar: 1, rullens längd: 30 m, textfältets höjd: 9 mm

Go to Product Detail Page for item 0800067
WML 46 (25X38)R - Kabellindningsetikett
WML 46 (25X38)R - Kabellindningsetikett
0800067

Kabellindningsetikett, Rulle, vit, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kabeldiametrar: 12,1 ... 45,9 mm, monteringssätt: limning, kabeldiameter: ≤ 45,9 mm, Antal enskilda skyltar: 250, textfältets höjd: 38,1 mm, textfältets bredd: 25,4 mm

Go to Product Detail Page for item 0803314
WMTB HF (40X12)R RD - Kabelmärkning
WMTB HF (40X12)R RD - Kabelmärkning
0803314

Kabelmärkning, Rulle, röd, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: Montering av buntband, kabeldiameter: ≥ 6 mm, Antal enskilda skyltar: 1000, textfältets höjd: 12 mm, textfältets bredd: 40 mm

Go to Product Detail Page for item 0820293
UC-WMT (18X4) - Ledarskylt
UC-WMT (18X4) - Ledarskylt
0820293

Ledarskylt, Märkkarta, vit, utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, kabeldiametrar: 0,6 ... 22 mm, monteringssätt: inskjutning, Antal enskilda skyltar: 24, textfältets höjd: 4 mm, textfältets bredd: 18 mm

Go to Product Detail Page for item 0808257
ESL 29X8 - Insticksremsor
ESL 29X8 - Insticksremsor
0808257

Insticksremsor, Blad, vit, utan text, kan märkas med: Office utskriftssystem, CMS-P1-PLOTTER, perforerad, monteringssätt: lägg i, Antal enskilda skyltar: 174, textfältets höjd: 8 mm, textfältets bredd: 29 mm

Go to Product Detail Page for item 0804979
WMTB HF (55X15)R BU - Kabelmärkning
WMTB HF (55X15)R BU - Kabelmärkning
0804979

Kabelmärkning, Rulle, blå, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: Montering av buntband, kabeldiameter: ≥ 6 mm, Antal enskilda skyltar: 1000, textfältets höjd: 15 mm, textfältets bredd: 55 mm

Go to Product Detail Page for item 0800306
WMS 19,1 (EX30)R YE - Krympslang
WMS 19,1 (EX30)R YE - Krympslang
0800306

Krympslang, Rulle, gul, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, kabeldiametrar: 6,4 ... 19,1 mm, operforerad, monteringssätt: påskjutning, Antal enskilda skyltar: 1, rullens längd: 20 m, textfältets höjd: 30 mm, textfältets bredd: 20000 mm

Fördelar

  • Många möjligheter med olika monteringssätt
  • Anpassning dig till miljön med hjälp av olika material för inomhus- eller utomhusbruk
  • Hög kvalitet: fantastisk smuts- och reptålig märkning

Hitta den bästa monteringslösningen för din kabelmärkning

Välj hur du vill montera din ledar- och kabelmärkning – Phoenix Contact har rätt lösning för varje applikation.

Kabelmärkning som kläms fast

Kabelmärkning som kläms fast

Kabelmärkning som kläms fast

Ledarmärkning som kläms fast har två märkningsytor. De kan inte tappas bort och är alltid fullt läsliga. Det är möjligt att klämma fast ledningsmärkning för hand på redan anslutna ledare och kablar.

Kabelmärkning som träs på

Kabelmärkning som träs på

Kabelmärkning som träs på

Enskilda märkningar träs fast på ledarna eller fästs med buntband. Kan levereras i olika material i kort- eller rullformat.

Kabelmärkning som skjuts på

Kabelmärkning som skjuts på

Kabelmärkning som skjuts på

Ledarna kan även utrustas med märkningshylsor som hållare. I det här fallet består märkningen av insticksremsor som skyddas av hållaren. Det innebär att märkningen även kan eftermonteras.

Märkningshylsor som skjuts på

Märkningshylsor som skjuts på

Märkningshylsor som skjuts på

Använd förmärkta hylsor för att markera ledare säkert och enkel utan en skrivare på plats. Märkningshylsornas speciella form förhindrar att enskilda märkningshylsor förskjuts i förhållande till varandra.

Krympslang att trä på

Krympslang att trä på

Krympslang att trä på

De prisvärda krympslangarna ger kablar och ledare en märkning som inte riskerar att tappas bort. Phoenix Contact har både organiserad krympslang och krympslang på rulle.

Kabelmärkning

Kabelmärkning

Kabelmärkning

Etiketterna består av märkningsfältet och en transparent folie. Folien skyddar texten mot slitage och smuts. Vi erbjuder etiketter i olika storlekar och format.

Ledarmärkning med buntband

Ledarmärkning med buntband

Ledarmärkning för montering med buntband

Med hjälp av vanliga buntband kan du fästa märkningar på dina ledare och kablar – oavsett dimension. Den stora märkningsytan har plats för mycket text.

Märka och applicera i ett enda steg
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES gör apparatskåpstillverkningen effektivare: Det modulära systemet av termotransferskrivare för rullar och applikatorer skriver ut märkningar och sätter dem automatiskt på kablar och ledare. Sammanfattningsvis sparar dessa processteg omkring 60 % tid.

Mer information
Det modulära systemet THERMOMARK E SERIES