Obs.:
På grund av dagens utmaningar på den globala inköpsmarknaden tvingas Phoenix Contact tyvärr acceptera en materialkvalitet på aluminiumlegeringar där det kan uppstå optiska avvikelser från den homogena ytkvalitet vi är vana vid. Detta har ingen inverkan på själva aluminiumskyltarnas kvalitet eller på utskriftens beständighet. Det rör sig om en rent optisk effekt.
WMTB-AL (29X8)
-
Kabelmärkning
0830805
Kabelmärkning, Aluminiumskylt, aluminiumfärg, utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, monteringssätt: Montering av buntband, kabeldiameter: > 2,9 mm, Antal enskilda skyltar: 1, textfältets höjd: 8 mm, textfältets bredd: 29 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Kabelmärkning aluminium för montering med buntband
Högvärdigt utseende
Märkning av metall, med hög hållfasthet och låg vikt
Längre hållbarhet tack vare dekorativ eloxerad yta
Lämplig för stor märkning av ledare och kablar, diameter > 2,9 mm