HS LC-H-D3PL/ R1XC6 - Ljusledare
1474384

Multiljusledare, passiv, solid, Cylinderhuvud, utstrålningsyta: planar, antal indikeringar: 6, (1 rad, 6 spalter), delning: 5,08 mm, ESD-skydd: <12 kV, kan användas för kapslingsserierna ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC och EH (bearbetning av kapslingen behövs)

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Ljusledarna är optimalt anpassade för elektronikkapslingar
Enkel montering på kretskort med trycktappar
ESD-tålighet
Kapslingsbearbetningar kan utföras på begäran
Tillåter enkel, optisk status- och diagnostikindikator