E-WML 5 (51X10)R - Kabellindningsetikett
1199662

Kabellindningsetikett, Rulle, vit, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK E.WRAP, kabeldiametrar: 3,2 ... 5,1 mm, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 5800, textfältets höjd: 9,5 mm, textfältets bredd: 50,8 mm

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

För användning inomhus och utomhus: hög motståndskraft mot nedsmutsning och nötning tack vare skyddslaminat
Etiketterna positioneras fast definerat genom vidhäftningssystemet
Stort diameterområde med mångsidiga användningsmöjligheter inuti och utanför apparatskåpet
Genom de självlaminerade etiketterna uppstår ytterligare volymer, så att kabeln t.ex. även kan dras genom kabelkanaler
Sitter tätt och blåsfritt på kabeln tack vare den automatiserade vidhäftningen
För cylindriska kroppar, enkelledare och kablar