Krympslangarna i ändlöst format i produktfamiljen WMS... kan konfektioneras till anpassade märklängder med THERMOMARK E.CUTTER eller E.CUTTER/P. Efter tryck-, förmonterings- och applikationsprocessen går det alternativt att krympa de märkta krympslangarna med manuell värmepåverkan och på så sätt sätta fast dem på kabeln/ledaren.
WMS 38,1 (EX60)R
-
Krympslang
0800298
Krympslang, Rulle, vit, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, kabeldiametrar: 12,7 ... 38,1 mm, operforerad, monteringssätt: påskjutning, Antal enskilda skyltar: 1, rullens längd: 15 m, textfältets höjd: 60 mm, textfältets bredd: 15000 mm
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | Detta material kan endast bearbetas med en extern rullhållare med THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0. |
| Anvisning om material | Krympslangens angivna min. ledardiameter avser användning som märkmaterial och säkrar inga isoleringsegenskaper i krympt tillstånd. Beroende på materialpartiet som bearbetas samt t.ex. på lager- och bearbetningsförhållandena, kan den maximalt införbara ledardiametern eventuellt minska. |
| Märkning | |
| Antal enskilda skyltar | 1 |
| Identifieringsteknik | Termoskrivare |
| Rullens längd | 15,00 m |
| Höjd | 63,7 mm |
| Textfält | |
| Textfältets bredd | 15000 mm |
| Textfältets höjd | 60 mm |
| Färg | vit (RAL 9010) |
| Material | polyolefin |
| Material baselement | polyolefin |
| Krympratio | 3:1 |
| Materialets innehåll | halogenfri |
| Krympningstemperatur | > 85 °C |
| Ledarens ytterdiameter | 12,7 mm ... 38,1 mm |
| Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
| Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
| Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Reptest för bestämning av reptåligheten | |
| Provspecifikation | (I enlighet med) DIN EN ISO 1518-1:2023 |
| Krav | ≥ 5 N |
| Resultat | Godkänd i test |
| Tejptest | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 2409:2020-12 (i enlighet) |
| Resultat | Godkänd i test |
| UV-beständig | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i enlighet) |
| Resultat | Godkänd i test |
| Provtid | 96 h |
| Tillvägagångssätt | Artificiell bestrålning. |
| Temperaturbeständigkeit | |
| Provspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i enlighet) |
| Provtid | 240 h |
| Rating 125 °C (150 °C) | Godkänd i test |
| Märkningarnas beständighet mot avtorkning | |
| Provspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar) | |
| Isopropanol [CAS-nr 67-63-0] |
Godkänd i test |
| n-hexan [CAS-nr 110-54-3] |
Godkänd i test |
| Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1] |
Godkänd i test |
| Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2] |
Godkänd i test |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Godkänd i test |
| Aceton (99 %) [CAS-nr 67-64-1] |
Godkänd i test |
| Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen | |
| Provspecifikation | ISO 175:2010 (i enlighet) |
| Provtid | 168 h |
| Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2] |
Godkänd i test |
| Saltvatten (350 g/l) [CAS-nr - ] |
Godkänd i test |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Godkänd i test |
| Aceton (99 %) [CAS-nr 67-64-1] |
Godkänd i test |
| Metyletylketon (MEK) [CAS-nr 78-93-3] |
Godkänd i test |
| Bensin [CAS-nr 64742-49-0] |
Godkänd i test |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Godkänd i test |
| IRM 901 | Godkänd i test |
| IRM 902 | Godkänd i test |
| IRM 903 | Godkänd i test |
| Test i kondensvatten-växelklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Tillvägagångssätt | Metod B |
| Cykler | 2 |
| Kontroll gällande saltdimma | |
| Provspecifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Provtid | 96 h |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -55 °C ... 125 °C |
| Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 23 °C |
| Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport) | 50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas) |
| Lagertålighet | 5 år |
| Vattenfast | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Monteringssätt | påskjutning |
| Artikelnr | 0800298 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | BG2216 |
| Produktnyckel | BG2216 |
| GTIN | 4046356625876 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 880,3 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 832,1 g |
| Tullnummer | 39173200 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
THERMOMARK E.300 - Termotransferskrivare 1285306
-
THERMOMARK E.300 D - Termotransferskrivare 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Termotransferskrivare 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Termotransferskrivare 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Termotransferskrivare 1085260
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Termotransferskrivare 1472379
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - Färgband 0801358
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - Färgband 0801360
-
TR-PRESSURE ROLLER STANDARD - Motrulle 0801802
-
TR-PRESSURE ROLLER DR4-50 - Motrulle 0801800
-
TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD - Motrulle 0804655
-
TRM-PRESSURE ROLLER 4-50 - Motrulle 0804656
-
THERMOMARK ROLL-ERH - Rullhållare 5146448
-
THERMOMARK-ERH 500 - Rullhållare 5146309
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Termotransferskrivare 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Termotransferskrivare 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Termotransferskrivare 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Termotransferskrivare 5146231
-
THERMOMARK W2 - Termotransferskrivare 5146147
Fördelar
Varaktig märkning som inte kan lossna av enkelledare, ledare, kablar, pneumatiska slangar och andra cylindriska kroppar
Hög flexibilitet, efter som det i kombination med kap- och perforeringskniv kan realiseras anpassade märklängder i området 3,45 mm ... 2000 mm (0,14" ... 78,7")
Kan alternativt krympas med valfri manuell värmebehandling för att fixera positionen
God diametertäckning med krympförhållande 3:1
Globalt utbredd och beprövad inom apparatskåps- och maskinbyggnation, inom industrierna för olja och gas samt inom järnvägsbranschen
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge