TDPT 2,5/ 2-SP-5,08 - Kretskortsplint
1017503

Kretskortsplint, märkström: 32 A, märkspänning (III/2): 400 V, märkarea: 2,5 mm2, antal potentialer: 2, antal rader: 1, poltal per rad: 2, artikelserie: TDPT 2,5/..-SP, delning: 5,08 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Enkel adaptering genom identiska storlekar och lika pinning för push-in-fjäder- och för skruvanslutning
Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer