SPTAF 1/14-5,0-LL - Kretskortsplint
1864558

Kretskortsplint, märkström: 13,5 A, märkspänning (III/2): 320 V, märkarea: 1 mm2, antal potentialer: 14, antal rader: 1, poltal per rad: 14, artikelserie: SPTAF 1/..-LL, delning: 5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 2,6 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Fingermanövrerbar och fixerbar lossningsknapp för en hög användarkomfort
Liten komponentstorlek för platskritiska applikationer
Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet