SPTAF 1/12-3,5-EL-EX
-
Kretskortsplint
1071009
Kretskortsplint, märkström: 16 A, märkarea: 1,5 mm2, antal rader: 1, poltal per rad: 12, artikelserie: SPTAF 1/..-EL-EX, delning: 3,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 2,6 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: Tray
Produktdetaljer
Produkttyp | Kretskortsplint |
Produktfamilj | SPTAF 1/..-EL-EX |
Produktserie | COMBICON Terminals S |
Poltal | 12 |
Delning | 3,5 mm |
Antal rader | 1 |
Pinlayout | Linjär pinning |
Antal lödstift per potential | 2 |
Egenskaper | |
Märkström IN | 16 A |
Märkspänning UN | 44 V |
Ex-godkännande | |
Märkning | 0344 II 2G Ex eb IIC T6...T1 Gb |
EU typgodkännande | SEV 19 ATEX 0159 U |
IECEx-certifikat | IECEx SEV 19.0026U |
Anslutningsteknik | |
Märkarea | 1,5 mm² |
Ledaranslutning | |
Anslutningstyp | Push-in fjäderkraftanslutning |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Vid anslutningen och den eventuella justeringen av en styv 1,5 mm² ledare, ska de mekaniska laterala krafterna som kan inverka på plinten absorberas av stöd på sidan.) |
0,34 mm² ... 1,5 mm² (Push-in anslutning) | |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 16 |
Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Ledaranslutning vid öppen anslutningspunkt) |
0,5 mm² ... 0,75 mm² (Push-in anslutning) | |
Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Ledaranslutning vid öppen anslutningspunkt) |
0,5 mm² ... 0,75 mm² (Push-in anslutning) | |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Monteringssätt | Våglödning |
Pinlayout | Linjär pinning |
Materialuppgifter - kontakt | |
Anmärkning | WEEE/RoHS konform, whisker-fri enligt IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Material, kontakt | Kopparlegering |
Ytbeskaffenhet | smältdoppförzinkad |
Metallyta anslutningspunkt (täckskikt) | Tenn (2 - 4 µm Sn) |
Metallyta lödområde (täckvy) | Tenn (2 - 4 µm Sn) |
Materialuppgifter - kapsling | |
Färg (Kapsling) | grön (6021) |
Isolationsmaterial | PA |
Isolationsgrupp | I |
CTI enligt IEC 60112 | 600 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Glödtråds-brandsäkerhetstal GWFI enligt EN 60695-2-12 | 850 |
Glödtråds-antändningstemperatur GWIT enligt EN 60695-2-13 | 775 |
Kultrycktestets temperatur enligt EN 60695-10-2 | 125 °C |
Materialuppgifter - manövreringselement | |
Färg (Bekräftelseelement) | orange (2003) |
Isolationsmaterial | PBT |
Isolationsgrupp | IIIa |
CTI enligt IEC 60112 | 275 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Användningsanvisning | Maximalt tillåten ytterdiameter för ledarisolering ≤ 3 mm |
Anvisning om Ex-skydd | Intyg om överensstämmelse och EX-certifikat erhålles på förfrågan |
Anvisning om Ex-skydd | Ytterligare information finns i monteringsanvisningen. |
Måttskiss |
|
Delning | 3,5 mm |
Bredd [b] | 43,5 mm |
Höjd [h] | 12,8 mm |
Längd [l] | 11 mm |
Bygghöjd | 10,2 mm |
Lödstiftlängd [P] | 2,6 mm |
Kontaktdimensioner | 0,75 x 0,3 mm |
Kretskortsdesign | |
Borrhålets diameter | 1,1 mm |
Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
Provspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultat | Godkänd i test |
Upprepad anslutning och frigöring | |
Provspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultat | Godkänd i test |
Dragtest | |
Provspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Ledararea/ledartyp/dragkraft börvärde/faktiskt värde | 0,2 mm² / styv / > 10 N |
0,25 mm² / flexibel / > 10 N | |
1,5 mm² / styv / > 40 N | |
1,5 mm² / flexibel / > 40 N |
Temperaturstegringstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
Krav temperaturstegringstest | Summan av omgivningstemperaturen och uppvärmningen av kretskortets anslutningsplint får inte överskrida den övre gränstemperaturen. |
Kortslutningsströmstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
Isolationsmotstånd | |
Provspecifikation | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Isolationsmotstånd för intilliggande poler | > 5 MΩ |
Vibrationstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitud | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Acceleration | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Provtid per axel | 2,5 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
Glödtrådstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
Temperatur | 850 °C |
Verkningstid | 5 s |
Åldrande | |
Provspecifikation | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -60 °C ... 100 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
Förpackningstyp | Tray |
Artikelnr | 1071009 |
Antal/förp. | 70 Styck |
Minsta beställningsantal | 70 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | AALBGA |
Produktnyckel | AALBGA |
GTIN | 4063151100766 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 5,86 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 5,71 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
EF3.0 Klimatförändringar | |
CO2e kg | 0,199 kg CO2e |
Kompatibla produkter
Fördelar
Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Fingermanövrerbar lossningsknapp för en hög användarkomfort
Liten komponentstorlek för platskritiska applikationer
Uppfyller de höjda kraven i skyddsklass "Ex eb" enligt IEC 60079-7 för områden med explosionsrisk
Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge