SPTAF 1/11-3,5-EL-EX - Kretskortsplint
1071008

Kretskortsplint, märkström: 16 A, märkarea: 1,5 mm2, antal rader: 1, poltal per rad: 11, artikelserie: SPTAF 1/..-EL-EX, delning: 3,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 2,6 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: Tray

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Fingermanövrerbar lossningsknapp för en hög användarkomfort
Liten komponentstorlek för platskritiska applikationer
Uppfyller de höjda kraven i skyddsklass "Ex eb" enligt IEC 60079-7 för områden med explosionsrisk
Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet