SPT-THR 1,5/ 4-V-5,08 P26 - Kretskortsplint
1822668

Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, märkspänning (III/2): 320 V, märkarea: 1,5 mm2, antal potentialer: 4, antal rader: 1, poltal per rad: 4, artikelserie: SPT 1,5/..-V-THR, delning: 5,08 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: THR-lödning/våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, färg: svart, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 2,6 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong. Lämpar sig för CAT5

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Uppfyller CAT5-kraven enligt EN 50173 och ISO/IEC 11801