SPT-SMD 1,5/ 3-V-5,08 R32 - Kretskortsplint
1824420

Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, märkspänning (III/2): 320 V, märkarea: 1,5 mm2, antal potentialer: 3, antal rader: 1, poltal per rad: 3, artikelserie: SPT 1,5/..-V-SMD, delning: 5,08 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: SMD lödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, färg: svart, Pin-layout: Linjär Pad-geometri, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: Rulle i 32 mm bredd

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Två lödställen per pol reducerar den mekaniska belastningen på lödställena.