cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-20061129Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 66 A | 20 - 4 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 66 A | 20 - 4 |
VDE symbolgodkännande
Godkännande-ID: 40042909Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 76 A | 0,75 - 16 |