cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-20030527Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 5 A | 24 - 16 | ||
D | ||||
300 V | 5 A | 24 - 16 |
VDE-utlåtande med tillverkningsövervakning
Godkännande-ID: 40018594Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 2 A | 0,5 - 0,75 |
VDE symbolgodkännande
Godkännande-ID: 40057505Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 8 A | 0,2 - 1,5 |