Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

MKDS 10 HV/ 8-ZB-10,16 - Kretskortsplint
1709746

Kretskortsplint, märkström: 76 A, märkspänning (III/2): 1000 V, märkarea: 16 mm2, antal potentialer: 8, antal rader: 1, poltal per rad: 8, artikelserie: MKDS 10 HV, delning: 10,16 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Kontaktben i sicksack W, Pinlängd [P]: 5 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Tillåter anslutning av två ledare
Obegränsat 600 V UL-godkännande tack vare kompakt sicksack-fastsättning
Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna