FRONT 2,5-V/SA 5/16 - Kretskortsplint
1700607

Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning (III/2): 400 V, märkarea: 2,5 mm2, antal potentialer: 16, antal rader: 1, poltal per rad: 16, artikelserie: FRONT 2,5-V/SA 5, delning: 5 mm, anslutningstyp: Front-skruvanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Tillåter anslutning av två ledare