FKDSO 1,5/4-L KMGY - Kretskortsplint
1534550

Kretskortsplint, märkström: 8 A, märkspänning (III/2): 160 V, märkarea: 1,5 mm2, antal rader: 1, poltal per rad: 4, artikelserie: FKDSO 1,5/..-L, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: ljusgrå, antal lödstift per potential: 1

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Harmoniserat kapslings- och anslutningssystem garanterar snabbare utveckling av enheter
Verktygslös, snabb push-in anslutning
Plintarrangemang vriden till kretskortet för optimal tillgänglighet i apparater som kan monteras på DIN skena
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer