Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

FK-MPT 0,5/ 5-3,5-H - Kretskortsplint
1928796

Kretskortsplint, märkström: 4 A, märkspänning (III/2): 250 V, märkarea: 0,5 mm2, antal potentialer: 5, antal rader: 1, poltal per rad: 5, artikelserie: FK-MPT 0,5/..-H, delning: 3,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 4 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
Enkel potentialfördelning - optimal för BUSS-applikationer
Liten komponentstorlek för platskritiska applikationer