Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PCV 4/ 4-G-6,35 P26 THR - Kretskort-grunddel
1271659

Kretskort-grunddel, märkarea: 4 mm2, färg: svart, märkström: 24 A, märkspänning (III/2): 800 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal rader: 1, poltal: 4, artikelserie: PCV 4/..-G-THR, delning: 6,35 mm, montering: THR-lödning/våglödning, pin-layout: Kontaktben i sicksack W, pinlängd [P]: 2,6 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON PC 4, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
Utökat beröringsskydd i stiftmönstret för högsta säkerhet även i ojackat tillstånd
Genom de jackbara modulerna byts PCB:erna enkelt ut.