Kretskortskontakt, märkarea: 4 mm2, färg: svart, märkström: 24 A, märkspänning (III/2): 1000 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 3, antal rader: 1, poltal: 4, antal anslutningar: 3, artikelserie: SPC 4/..-STL-SH, delning: 6,35 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - utan spärrhake, anslutningssystem: COMBICON PC 4, Elektriska egenskaper: skärmad, låsning: Snäpp-in-låsning, typ av fastsättning: Låsfläns, förpackningstyp: förpackade i kartong