SPC 4/ 4-STL2-6,35 - Kretskortsanslutning
1233109

produktserie COMBICON Connectors L
area 4 mm2
anslutningstyp Push-in fjäderkraftanslutning
förpackningstyp förpackade i kartong

Kretskortskontakt, märkarea: 4 mm2, färg: svart, märkström: 24 A, märkspänning (III/2): 1000 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 3, antal rader: 1, poltal: 4, antal anslutningar: 3, artikelserie: SPC 4/..-STL, delning: 6,35 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - utan spärrhake, anslutningssystem: COMBICON PC 4, låsning: Snäpp-in-låsning, typ av fastsättning: Låsfläns, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Intuitivt manövrerbar låsning skyddar mot oavsiktlig frånskiljning
Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
600 V UL-godkännande fast de är mycket små

Ofta ställda frågor


Finns kontakterna även med låsanordning/fläns?

Ja, kontakten finns med ett topplås och med ett mittlås.


Hur måste jag ansluta skärmanslutningen till jordpotentialen?

Skärmanslutningen ansluts till jordpotentialen via kontakten och grunddelen. Grunddelskontakten på mittlåsets position måste vara ansluten till jordpotentialen. Inga ytterligare åtgärder behöver vidtas.



Visa vanliga frågor och svar