GFKC 2,5 HC/ 8-ST-7,62 - Kretskortsanslutning
1183932

Kretskortskontakt, märkarea: 2,5 mm2, färg: grön, märkström: 16 A, märkspänning (III/2): 630 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal rader: 1, poltal: 8, artikelserie: GFKC 2,5 HC/..-ST, delning: 7,62 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - Spärrhake, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5 HC, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Verktygslös, snabb push-in anslutning
Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
Stort raster för ökade spänningskrav
Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet