cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-19931013Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Standard | 300 V | 20 A | ||
Usegroup F | ||||
endast USR-tillämpning | 300 V | 20 A | ||
Usegroup D | ||||
Alternativ 1 | 300 V | 10 A |
VDE symbolgodkännande
Godkännande-ID: 40050079Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 16 A |