Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

UBAL 95 GN - Kraftkabelplint
1086477

Kraftkabelplint, märkspänning: 1000 V, märkström: 220 A, antal anslutningar: 2, poltal: 1, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 95 mm2, area: 16 mm2 - 95 mm2, Märkarea: 95 mm2, area: 16 mm2 - 95 mm2, monteringssätt: NS 35/15, NS 35/7,5, färg: grön

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Underhållsfria och på förhand smorda anslutningspunkter förenklar anslutningen av aluminiumledare
Skräddarsydd skruvanslutning för aluminium- och kopparledare med en eller flera trådar
Extremt robust kapsling av glasfiberförstärkt polyamid med V0-godkännande
Den speciella designen på UBAL gör det möjligt att ansluta aluminium- och kopparledare samtidigt i olika anslutningar