HV M6/2 - Kraftkabelplint
3049547

Kraftkabelplint, märkspänning: 1000 V, märkström: 125 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Kabelskoanslutning, Märkarea: 35 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Ett omfattande utbud av tillbehör för en säker och bekväm kabeldragning av ledare upp till 120 mm²
Två olika skiljeplattor kan användas för serien med en- och två-kabelskoplintar
Förbindningsskenor med 2 eller 3 poler kan användas för potentialfördelningen
Säker anslutning av upp till 4 ledare med kabelskor enligt DIN 46234, 46235 och 46237 på ett minimalt utrymme
Sexkantmuttrarna säkras med fjäderbrickor så att de inte kan lossna av sig själv
För monteringen av förbindelseskenorna kan den därför avsedda genomföringsöppningen i skiljeplattorna enkelt tas loss